Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
O6E405
O6E-FNKG/0,30m/US
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
O6E405
O6E-FNKG/0,30m/US
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v kovinarski in avtomobilski industriji
- Odporno na olja in hladilna sredstva
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Zelo dolg domet ni odvisen od barve predmeta
- Intuitivna nastavitev občutljivosti in izhodne funkcije
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|---|
Uporaba | primerno za uporabo v industriji strojnih orodij |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 7; ((24 V)) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 633 |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (preklopno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
---|---|
Doseg [m] | < 10 |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 954 | ||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 49,7 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); plastika: PPSU; Tesnilo: FKM | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika | |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 1; (pritrdilni vijaki) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|