Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
O6H318
O6H-FPKG/0,30M/US
Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
O6H318
O6H-FPKG/0,30M/US
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v industriji živil in pijač
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Izključitev ozadja, ki je posebej imuno na motnje, tudi pri zelo močno odsevnih ozadjih
- Intuitivna nastavitev dometa in izhodne funkcije
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Izključitev ozadja |
---|---|
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 22; ((24 V)) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 633 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (preklopno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 2...200; (beli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Območje na belem predmetu (90 % znižanje) [mm] | 2...200 |
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje) [mm] | 4...200 |
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje) [mm] | 8...200 |
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 8 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Na voljo izključitev ozadja | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 51,3 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); plastika: PPSU; Tesnilo: EPDM | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika | |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 1; (pritrdilni vijaki) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,3 m, PVC |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
diagrami in grafikoni
|
|
---|
graf pogreška
|
|
---|