Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
O6H707
O6HLFPKG/0,30m/US
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 |
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Izključitev ozadja |
---|---|
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 16; ((24 V)) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 650 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (preklopno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1002 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 1...200; (beli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Območje na belem predmetu (90 % znižanje) [mm] | 1...200 |
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje) [mm] | 8...170 |
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje) [mm] | 12...100 |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 2,2 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Na voljo izključitev ozadja | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO-način | da | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec ciklov vklopov | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 | ||||||||||
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 513 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 34 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiali | ohišje: ABS; PPSU; Tesnilo: EPDM | |
Material optike |
|
|
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 0,5; (pritrdilni vijaki) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf pogreška
|
|
---|
|
|
---|
Drugi podatki
Ponovljivost/natančnost: 6 σ
Zmožnost reprodukcije meritev | ||
Abstand | bela (90 % remisije) | črno (6 %...90 % znižanje) |
20 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
100 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
200 mm | 4 mm | OL |
Natančnost | ||
Abstand | bela (90 % remisije) | črno (6 %...90 % znižanje) |
20 mm | ± 1,0 mm | ± 1,3 mm |
100 mm | ± 5,0 mm | ± 6,5 mm |
200 mm | ± 20,0 mm | OL |
Vrednosti veljajo za | |
Zunanja svetloba na predmet | < 10 klx |