Reflektorska svetlobna zapora
O6P205
O6P-FNKG/0,30m/US
Reflektorska svetlobna zapora
O6P205
O6P-FNKG/0,30m/US
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Zelo dolg domet ni odvisen od barve predmeta
- Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
- Uporabniku prijazna izbira vklopa svetlobe ali vklopa teme prek vrtljivega stikala
- Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | polarizacijski filter |
---|---|
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 12; ((24 V)) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 633 |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (preklopno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,05...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 150 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Na voljo polarizacijski filter | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 50; (70° C) |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 895 | ||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 33,2 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiali | ohišje: ABS; PPSU; Tesnilo: EPDM | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika | |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 0,5 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|