Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
O6S200
O6S-OOKG
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
O6S200
O6S-OOKG
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Zelo dolg domet ni odvisen od barve predmeta
- Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
- Jasno vidna LED lučka za prikaz pripravljenosti za delovanje
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 11; ((24 V)) |
Zaščitni razred | III |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 633 |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | < 10 |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 300 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 2600 | ||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 56 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiali | ohišje: ABS; PPSU; Tesnilo: EPDM | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika | |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 0,5 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,25 mm² |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|