Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
O6S702
O6SLOOKG/AS/4P
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
O6S702
O6SLOOKG/AS/4P
- Zelo veliko območje
- Preprosta poravnava zaradi vidne laserske svetlobne točke
- Obširna ponudba pritrdilnih komponent
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 |
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 10; ((24 V)) |
Zaščitni razred | III |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 650 |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | < 15 |
Premer najmanjšega zaznavnega predmeta [mm] | 7; (15 m) |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 35 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO-način | da | ||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov | ||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 | ||||||||||
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 697 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 18,4 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiali | ohišje: ABS; PPSU; Tesnilo: EPDM | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika | |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 0,5 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|