Razpršilno odbojni senzor
O6T215
O6TIFPKG/AS/4P
Razpršilno odbojni senzor
O6T215
O6TIFPKG/AS/4P
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Intuitivna nastavitev dometa prek potenciometra
- Uporabniku prijazna izbira vklopa svetlobe ali vklopa teme prek vrtljivega stikala
- Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 16; ((24 V)) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 850 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (preklopno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 5...600; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje) |
---|---|
Nastavitveno območje [mm] | 100...600 |
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 24 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 898 | ||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 19 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materiali | ohišje: ABS; PPSU | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika | |
Tesnilni material | EPDM | |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 0,5 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s prevleko; Tesnilo: EPDM |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|