• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. O6T217

Razpršilno odbojni senzor

O6T217

O6TIFNKG

Razpršilno odbojni senzor

O6T217

O6TIFNKG

  • Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Intuitivna nastavitev dometa prek potenciometra
  • Uporabniku prijazna izbira vklopa svetlobe ali vklopa teme prek vrtljivega stikala
  • Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 16; ((24 V))
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 850
Izhodi
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (preklopno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 5...600; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Nastavitveno območje [mm] 100...600
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 24
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dosegu tipala
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanski podatki
Teža [g] 60
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 35,4 x 13 x 21
Materiali ohišje: ABS; PPSU
Material optike
PMMA
Poravnava optike stranska optika
Pritezni vrtilni moment [Nm] 0,5
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka