• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. O6T402

Razpršilno odbojni senzor

O6T402

O6T-FPKG/5M

Razpršilno odbojni senzor

O6T402

O6T-FPKG/5M

  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v kovinarski in avtomobilski industriji
  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Intuitivna nastavitev dometa in izhodne funkcije
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Uporaba primerno za uporabo v industriji strojnih orodij
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 16; ((24 V))
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 633
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (preklopno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 5...500; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Nastavitveno območje [mm] 100...500
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 15
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dosegu tipala
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 896
Odobritev UL
UL odobritev št. E018
Mehanski podatki
Teža [g] 140
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 34,8 x 13 x 21
Materiali ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); plastika: PPSU; Tesnilo: FKM
Material optike
PMMA
Poravnava optike stranska optika
Pritezni vrtilni moment [Nm] 1; (pritrdilni vijaki)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Opombe
obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
x: Oddaljenost [mm]
y: faktor čezmernega izkoristka