Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
O6W202
O6WIFPKG/AS/4P
Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
O6W202
O6WIFPKG/AS/4P
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
- Izključitev ozadja, ki je posebej imuno na motnje, tudi pri zelo močno odsevnih ozadjih
- Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Izključitev ozadja |
---|---|
Območje uporabe [m] | 0,025...2 |
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | III |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 300 |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 940 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop svetlo |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 25...400 |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 200 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Na voljo izključitev ozadja | da |
Izključitev ozadja [m] | 2 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilna frekvenca [Hz] | 10 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 10 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...55 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Maks. imunost na zunanjo svetlobo [klx] | 8 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 682 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 18 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiali | ohišje: ABS; PPSU; Tesnilo: EPDM | |
Material optike |
|
|
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 0,5 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|
|
|
|
---|