Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
O7E200
O7E-DPKG/0,20M/AS
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
O7E200
O7E-DPKG/0,20M/AS
- Posebej majhno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Za zanesljivo zaznavanje položaja pri tehnologiji podajanja in rokovanja
- Majhna svetlobna točka in ozek svetlobni stožec za zaznavanje majhnih predmetov
- Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
- Zelo veliko območje
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 10; ((24 V)) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop temno |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
---|---|
Doseg [m] | 0...1,5 |
Prilagodljivi razpon | ne |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1312 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 14,5 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materiali | PA | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: namestitev z zaskočenjem |