• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. O7H208

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

O7H208

O7H-HNKG/0,20M/AS

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

O7H208

O7H-HNKG/0,20M/AS

  • Posebej majhno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Za zanesljivo zaznavanje položaja pri tehnologiji podajanja in rokovanja
  • Majhna svetlobna točka in ozek svetlobni stožec za zaznavanje majhnih predmetov
  • Natančna izključitev ozadja
  • Preprosta poravnava zaradi vidne rdeče luči
  • ce
  • ukca
  • ul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Posebna značilnost Izključitev ozadja
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC; ("supply class 2" v skladu z UL)
Poraba toka [mA] 20; ((24 V))
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 633
Izhodi
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 750
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 5...50; (beli papir 200 x 200 mm)
Območje na belem predmetu (90 % znižanje) [mm] 5...50
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje) [mm] 6...48
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje) [mm] 7...46
Prilagodljivi razpon ne
Maks. premer svetlobne točke [mm] 2,5
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dometu
Na voljo izključitev ozadja da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 1610
Mehanski podatki
Teža [g] 14,5
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 20,3 x 15 x 9
Materiali PA
Material optike
PMMA
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Priključek Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: namestitev z zaskočenjem