• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. O8H221

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

O8H221

O8H-HNKG/0,30M/AS/3P

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

O8H221

O8H-HNKG/0,30M/AS/3P

  • Kompaktna svetlobna pika za natančno zaznavanje tudi na daljših razdaljah
  • Izredno zanesljiva izključitev ozadja
  • Namestitev v nekaj sekundah, zasnova za varčevanje s prostorom
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Posebna značilnost Izključitev ozadja
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 20; ((24 V))
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 633
Izhodi
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 1...80; (beli papir 200 x 200 mm)
Območje na belem predmetu (90 % znižanje) [mm] 1...80
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje) [mm] 3...76
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje) [mm] 5...74
Prilagodljivi razpon ne
Maks. premer svetlobne točke [mm] 4
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dosegu tipala
Na voljo izključitev ozadja da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 757
Odobritev UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
UL odobritev št. E015
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 22,7
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiali ohišje: ABS; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material optike
PMMA
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
Priključek Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
a: senzor
b: predmet
c: ozadje
x: senzor razdalje/predmet [mm]
y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]
graf pogreška
x: senzor razdalje/predmet [mm]
y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]
1 = predmet črn (6 % znižanje) , belo ozadje (90 % znižanje)
2 = predmet siva (18 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)
3 = predmet bela (90 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)