Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
O8H270
O8H-FPKG/IO-Link/2,0M
Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
O8H270
O8H-FPKG/IO-Link/2,0M
- Barvno neodvisno merjenje razdalje tudi zelo ploskih ali odsevnih predmetov
- Kompaktna svetlobna pika za natančno zaznavanje tudi na daljših razdaljah
- Izredno zanesljiva izključitev ozadja
- Namestitev v nekaj sekundah, zasnova za varčevanje s prostorom
- Preprosto nastavljanje parametrov in izhod izmerjene vrednosti do na milimeter natančno prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Izključitev ozadja |
---|---|
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 20; ((24 V)) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 633 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 1...80; (beli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Območje na belem predmetu (90 % znižanje) [mm] | 1...80 |
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje) [mm] | 3...76 |
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje) [mm] | 5...74 |
Nastavitveno območje [mm] | 10...80 |
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 4 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Na voljo izključitev ozadja | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO-način | da | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 756 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 37,3 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiali | ohišje: ABS; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|
diagrami in grafikoni
graf pogreška
|
|
---|
|
|
---|