• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. O8T201

Razpršilno odbojni senzor

O8T201

O8T-HNKG/2,0M

Razpršilno odbojni senzor

O8T201

O8T-HNKG/2,0M

  • Posebej majhno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Za zanesljivo zaznavanje položaja pri tehnologiji podajanja in rokovanja
  • Natančno zaznavanje zelo majhnih, zelo ploskih ali visoko odbojnih komponent
  • Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
  • Zelo veliko območje
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 20; ((24 V))
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 633
Izhodi
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 0...180; (beli papir 200 x 200 mm)
Maks. premer svetlobne točke [mm] 18
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dosegu tipala
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 1067
Odobritev UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
UL odobritev št. E014
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 40
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiali ohišje: ABS; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material optike
PMMA
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC, črn, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
x: Oddaljenost [mm]
y: faktor čezmernega izkoristka