Razpršilno odbojni senzor
O8T203
O8T-HNKG/0,30M/AS/3P
Razpršilno odbojni senzor
O8T203
O8T-HNKG/0,30M/AS/3P
- Posebej majhno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Za zanesljivo zaznavanje položaja pri tehnologiji podajanja in rokovanja
- Natančno zaznavanje zelo majhnih, zelo ploskih ali visoko odbojnih komponent
- Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
- Zelo veliko območje
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 20; ((24 V)) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 633 |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop svetlo |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 0...180; (beli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 18 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1067 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 21,3 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiali | ohišje: ABS; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,3 m, PVC, črn, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|