Reflektorska svetlobna zapora
OA0104
OAR-FKOA
Reflektorska svetlobna zapora
OA0104
OAR-FKOA
- Zelo veliko območje
- Intuitivna nastavitev občutljivosti in trajanja zamika preklopa
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
- Z izhodom za preverjanje funkcije za signal onesnaženosti ali slabo prilagodljivost
- LED zaslon za preverjanje delovanja, stanja preklopa in funkcije
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. poraba moči [VA] | 2 |
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Električna izvedba | rele |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Obremenljivost kontakta | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 10 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 10 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,25...10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 350 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 288 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 299,5 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiali | PPO spremenjeno | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Potrebna zaščita | miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5 |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|