- Izdelki
- OBF512
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OBF512
OBF-FAKG/T/US
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OBF512
OBF-FAKG/T/US
- Preprosta prilagoditev občutljivosti in širjenja impulzov prek pritisnega gumba
- LED zaslon za preverjanje delovanja, stanja preklopa in funkcije
- Za uporabo kot razpršilno odbojni senzor ali senzor s skoznjim žarkom
- Visoka frekvenca preklopa za hitre procese
- Delovanje s poceni optiko iz akrilnih vlaken
specifično za stranke
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Funkcija preverjanja izhoda |
---|---|
Izvedba | Ojačevalniki z optičnimi vlakni za akrilna optična vlakna |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN; (Samodejno prepoznavanje obremenitve PNP/NPN) |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Funkcija preverjanja izhoda | da |
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 3000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | 0...2; (Senzor s skoznjim žarkom) |
---|---|
Doseg tipala [mm] | 0...100; (Razpršilno odbojni senzor) |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 830 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 47,45 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiali | PPE spremenjeno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Napotki | specifično za stranke | ||||
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|