Reflektorska svetlobna zapora
OF5016
OFR-FPKG/US-100
Reflektorska svetlobna zapora
OF5016
OFR-FPKG/US-100
- Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
- Z izhodom za preverjanje funkcije za signal onesnaženosti ali slabo prilagodljivost
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
- LED zaslon za preverjanje delovanja, stanja preklopa in funkcije
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Funkcija preverjanja izhoda |
---|---|
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 35 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Funkcija preverjanja izhoda | da |
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V] | 3,5 |
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA] | 10 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 320 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,05...2; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 140 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 607 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 41 | |
---|---|---|
Ohišje | Izvedba navoja | |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Oznaka navoja | M12 x 1 | |
Materiali | medenina ponikljano | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|