Reflektorska svetlobna zapora
OF5050
OFR-FNKG
Reflektorska svetlobna zapora
OF5050
OFR-FNKG
- Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
- LED zaslon za preverjanje delovanja, stanja preklopa in funkcije
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Območje uporabe
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 320 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,05...2; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 140 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 903 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 73 | |
---|---|---|
Ohišje | Izvedba navoja | |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Oznaka navoja | M12 x 1 | |
Materiali | medenina ponikljano | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|