• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OF5060

Razpršilno odbojni senzor

OF5060

OFB-FNKG/US-100

Razpršilno odbojni senzor

OF5060

OFB-FNKG/US-100

  • Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
  • Z izhodom za preverjanje funkcije za signal onesnaženosti ali slabo prilagodljivost
  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
  • Z zelo osredotočenim svetlobnim žarkom
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Ohišje Izvedba navoja
Območje uporabe
Posebna značilnost Funkcija preverjanja izhoda
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] < 35
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 880
Izhodi
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Funkcija preverjanja izhoda da
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V] 3,5
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA] 10
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 320
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 1...400; (beli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 185
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dosegu tipala
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 601
Mehanski podatki
Teža [g] 52
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M12 x 1 / L = 74
Oznaka navoja M12 x 1
Materiali ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material optike
PMMA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
funkcija 1 x LED, rdeče
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
izvijač
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka