• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OG0028

Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OG0028

OGS-OOOA

Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OG0028

OGS-OOOA

  • Zelo veliko območje
  • Veliki razpon delovne napetosti AC/DC
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • LED zaslon za preverjanje stanja delovanja
  • ce
  • ccc
  • ukca
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Ohišje Izvedba navoja
Območje uporabe
Princip delovanja Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 47...63
Obratovalna napetost [V] 20...250 AC/DC
Poraba toka [mA] < 5
Zaščitni razred II
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 880
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik prenosnik
Doseg [m] < 15
Prilagodljivi razpon ne
Maks. premer svetlobne točke [mm] 2000
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 1662
Mehanski podatki
Teža [g] 120,9
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 78,5
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali PBT
Material optike
PMMA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje 1 x LED, zeleno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²