Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
- Zelo veliko območje
- Veliki razpon delovne napetosti AC/DC
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- LED zaslon za preverjanje stanja delovanja
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
Poraba toka [mA] | < 5 |
Zaščitni razred | II |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
---|---|
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | < 15 |
Prilagodljivi razpon | ne |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 2000 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1662 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 38 | |
---|---|---|
Ohišje | Izvedba navoja | |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | PBT | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |
---|