Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OG0031
OGE-HBOA/LS-100-AK
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OG0031
OGE-HBOA/LS-100-AK
- Zelo veliko območje
- Intuitivna nastavitev občutljivosti prek pritisnega gumba
- LED zaslon za preverjanje stanja preklopa in delovanja
- S kombinirano izhodno stopnjo AC/DC
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
Poraba toka [mA] | < 5 |
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Funkcija izhoda | preklop svetlo |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 8 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 8 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 1,7 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 25 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
---|---|
Doseg [m] | < 15 |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 334 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 38,7 | |
---|---|---|
Ohišje | Izvedba navoja | |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | PBT | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Potrebna zaščita | miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|