• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OG0033

Reflektorska svetlobna zapora

OG0033

OGP-DBOA/LS-100-AK

Reflektorska svetlobna zapora

OG0033

OGP-DBOA/LS-100-AK

  • Dolg domet
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti prek pritisnega gumba
  • LED zaslon za preverjanje stanja preklopa in delovanja
  • S kombinirano izhodno stopnjo AC/DC
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ccc
  • ukca
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje Izvedba navoja
Območje uporabe
Posebna značilnost polarizacijski filter
Princip delovanja Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 47...63
Obratovalna napetost [V] 20...250 AC/DC
Zaščitni razred II
Odpornost na napačno polarnost ne
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 660
Izhodi
Funkcija izhoda preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 8
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 8
Minimalni obremenilni tok [mA] 5
Maks. uhajavi tok [mA] 1,7
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 600; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 25
Preklopna frekvenca DC [Hz] 25
Dokaz kratkega stika ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] 3; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 262
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 339
Mehanski podatki
Teža [g] 39,2
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 76
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali PBT
Material optike
PMMA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rdeče
funkcija 1 x LED, rdeče utripanje
Električni priključek
Potrebna zaščita miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Opombe
Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka