• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. OG5046

Reflektorska svetlobna zapora

OG5046

OGP-FPKG/B1/US-100

Reflektorska svetlobna zapora

OG5046

OGP-FPKG/B1/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OGP200 ali OGP201 ali OGP500 Primerjava izdelkov: OG5046 / OGP200 / OGP201 / OGP500 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje Izvedba navoja
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti; polarizacijski filter; Funkcija preverjanja izhoda
Princip delovanja Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] < 32
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 660
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Funkcija preverjanja izhoda da
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V] 3,5
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA] 10
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 500
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg [m] < 3; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 262
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanski podatki
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali PBT
Material optike
PMMA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
funkcija 1 x LED, rdeče
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka