• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OG5119

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OG5119

OGH-FPKG/V4A/US-100

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OG5119

OGH-FPKG/V4A/US-100

  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Natančna izključitev ozadja
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti prek pritisnega gumba
  • Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
  • LED zaslon za preverjanje delovanja, stanja preklopa in funkcije
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje Izvedba navoja
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti; Izključitev ozadja
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] < 40
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 660
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz] 250
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 30...130; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 12
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dosegu tipala
Na voljo izključitev ozadja da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Zaščita IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 521
Mehanski podatki
Teža [g] 60
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT
Material optike
PMMA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
funkcija 1 x LED, rdeče
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Opombe
obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
graf pogreška
x: senzor razdalje/predmet [mm]
y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]
1 = predmet črn (6 % znižanje) , belo ozadje (90 % znižanje)
2 = predmet siva (18 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)
3 = predmet bela (90 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)
Napotek : območje % = nastavitev v % območja