Reflektorska svetlobna zapora
OG5125
OGP-HPKG/US/90°
Reflektorska svetlobna zapora
OG5125
OGP-HPKG/US/90°
- Posebej prostorsko varčna zasnova z oddajanjem svetlobe na strani
- Za uporabo, kjer je prostor omejen
- Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
- Preprosta poravnava zaradi vidne rdeče luči
- Zelo veliko območje
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Območje uporabe
Posebna značilnost | polarizacijski filter |
---|---|
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 22 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop svetlo |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 3; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | ne |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 96 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Na voljo polarizacijski filter | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 859 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Ohišje | Izvedba navoja | |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | legirano jeklo; ABS | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|