Optoelektronski senzor razdalje
OGD251
OGDLF8KG/IO-LINK/US
Optoelektronski senzor razdalje
OGD251
OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Majhna, kompaktna zasnova s standardnim navojem M18 in tehnologijo PMD time-of-flight
- merjenje do milimetra natančno in spremljanje razdalj med procesi v teku
- Barvno neodvisen domet
- Sočasno oddajanje vrednosti razdalje in odsevnosti za večjo zanesljivost procesa
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 |
Ohišje | pravokotno z navojem M18 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 45; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 650 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Vhodi | Vklop/izklop laserja |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | 2x običajno odprto/običajno zaprto; (možnost parametriranja) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 100 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Maks. obremenitev [Ω] | 250 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 5000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 20 |
---|
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 40 |
---|
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 60 |
---|
Območje zaznavanja
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 5 |
---|---|
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Izključitev ozadja [m] | < 20 |
Območje merjenja/nastavitve
Razpon nastavitve za odsevnost predmeta [%] | 6...900; (odsevnost; 6 % črni papir; 100 % beli papir) |
---|
Merilno območje [m] | 0,05...2 |
---|---|
Merilna frekvenca [Hz] | 60 |
Merilno območje [m] | 0,05...2 |
---|---|
Merilna frekvenca [Hz] | 120 |
Merilno območje [m] | 0,05...1 |
---|---|
Merilna frekvenca [Hz] | 180 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | Razdalja/odsevnost; histereza/okno; Sensitivität; izhodni tok/napetost; sekvenčna modulacija za preprečevanje medsebojnih interferenc podobnih senzorjev |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1.3 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO-način | da | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
||
Skladiščna temperatura [°C] | -30...80 | ||
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 | ||||||||||
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 258 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 53,4 |
---|---|
Ohišje | pravokotno z navojem M18 |
Mere [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | ohišje: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; sprednja šipa: PMMA |
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|
Grafikon histereze za merjenje razdalje/način delovanja: FINE
|
|
---|
Grafikon histereze za merjenje razdalje/način delovanja: STD
|
|
---|
Grafikon histereze za merjenje razdalje/način delovanja: FAST
|
|
---|
|
|
---|
krivulja histereze za odsevnost predmeta
|
|
---|
Drugi podatki
Parameter | Nastavitveno območje | Tovarniška nastavitev |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Vrednosti veljajo za | |
Zunanja svetloba na predmet | < 10 klx |
stalni pogoji okolice | 23 °C / 960 hPa |
minimalni čas vklopa v minutah | 15 |