- Izdelki
- OGD582
Optoelektronski senzor razdalje
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Optoelektronski senzor razdalje
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Sočasno oddajanje vrednosti razdalje in odsevnosti za večjo zanesljivost procesa
- Prepoznavanje in razvrščanje z razlikovanjem med barvami/kontrasti in razdaljo/višino predmetov
- Prilagodljive možnosti namestitve zaradi razpona do 1,5 m
- Procesne vrednosti, prikazane na 2-barvnem zaslonu in poslane prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 |
Ohišje | pravokotno z navojem M18 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 75; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 650 |
Tip. življenjska doba [h] | 50000 |
Vhodi
Vhodi | Vklop/izklop laserja |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | 2x običajno odprto/običajno zaprto; (možnost parametriranja) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 100 |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 5 |
---|---|
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Izključitev ozadja [m] | < 20 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [m] | 0,085...1,5 |
---|---|
Razpon nastavitve za odsevnost predmeta [%] | 6...900; (odsevnost; 6 % črni papir; 100 % beli papir) |
Merilna frekvenca [Hz] | 33 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO-način | da | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
||
Skladiščna temperatura [°C] | -30...80 | ||
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Laserski zaščitni razred | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 217 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 229,8 |
---|---|
Ohišje | pravokotno z navojem M18 |
Mere [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; sprednja šipa: steklo |
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|
krivulja histereze za merjenje razdalje
|
|
---|
|
|
---|
krivulja histereze za odsevnost predmeta
|
|
---|
Drugi podatki
Parameter | Nastavitveno območje | Tovarniška nastavitev |
Uni | cm | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 8,5…150 | 150 |
nP1 [cm] | 8,5…150 | 20 |
FP1 [cm] | 8,5…150 | 25 |
LG1 | And,Or,Off | Off |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
bP2 [%] | 6…900 | 60 |
dP2 [%] | 6…900 | 30 |
HyL | Lo/Hi | Lo |
LG2 | And,Or,Off | Off |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Ponovljivost: 6 σ
Zmožnost reprodukcije meritev | ||
Oddaljenost | bela (90 % remisije) | črno (6 %...90 % znižanje) |
85 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Vrednosti veljajo za | |
Zunanja svetloba na predmet | < 10 klx |
stalni pogoji okolice | 23 °C / 960 hPa |
minimalni čas vklopa v minutah | 15 |