• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. OGD583

Optoelektronski senzor razdalje

OGD583

OGDLFPKG/IO-LINK/US

Optoelektronski senzor razdalje

OGD583

OGDLFPKG/IO-LINK/US

  • Sprednja šipa iz nezlomljive umetne snovi
  • Sočasno oddajanje vrednosti razdalje in odsevnosti za večjo zanesljivost procesa
  • Identifikacija in razvrščanje predmetov na podlagi odsevnosti
  • Procesne vrednosti, prikazane na 2-barvnem zaslonu in poslane prek IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Laserski zaščitni razred 1
Ohišje pravokotno z navojem M18
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA] < 75; (24 V)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 650
Tip. življenjska doba [h] 50000
Vhodi
Vhodi Vklop/izklop laserja
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda 2x običajno odprto/običajno zaprto; (možnost parametriranja)
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 11
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] < 1500
Maks. premer svetlobne točke [mm] 5
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dosegu tipala
Izključitev ozadja [m] < 20
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [m] 0,08...1,5
Razdalja razpona nastavitve [m] 0,085...1,5
Razpon nastavitve za odsevnost predmeta [%] 6...900; (odsevnost; 6 % črni papir; 100 % beli papir)
Merilna frekvenca [Hz] 33
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 5
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
procesna vrednost 2 x 16
stanje naprave 4
binarne preklopne informacije 2
Funkcije IO-Linka (aciklične) oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 926
Napotek
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Opomba o temperaturi okolice
Pri temperaturah okolice < -10 °C je potreben čas ogrevanja.
Laser je izklopljen.
Skladiščna temperatura [°C] -30...80
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Laserski zaščitni razred 1
Opombe o zaščiti pred laserjem
Pozor: Laserska svetloba
razred laserja: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Skladno z 21 CFR 1040, razen za odstopanja skladno z Obvestilom o laserjih št. 50 z datumom junij 2007.
MTTF [Let] 217
Odobritev UL
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Class 2
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 229,15
Ohišje pravokotno z navojem M18
Mere [mm] 61,7 x 22,5 x 45,2
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; sprednja šipa: PMMA
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
1 x alfanumerični zaslon, 3 znaki
Upravljalni elementi
3 potisni gumb
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
krivulja histereze za odsevnost predmeta
krivulja histereze za merjenje razdalje
a: senzor
b: predmet
c: ozadje
x: senzor razdalje/predmet [mm]
y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]
Drugi podatki
Parameter Nastavitveno območje Tovarniška nastavitev
Uni cm cm
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP1 [cm] 8,5…150 150
nP1 [cm] 8,5…150 20
FP1 [cm] 8,5…150 25
LG1 And,Or,Off Off
dS1 [s] 0…0,1…5 0
dr1 [s] 0…0,1…5 0
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [%] 6…900 6
bP2 [%] 6…900 60
dP2 [%] 6…900 30
HyL Lo/Hi Lo
LG2 And,Or,Off Off
dS2 [s] 0...0,1...5 0
dr2 [s] 0...0,1...5 0
dFO [s] 0...0,1...5 0,1
dIS ON / OFF ON
Ponovljivost: 6 σ
Zmožnost reprodukcije meritev
Oddaljenost bela (90 % remisije) črno (6 %...90 % znižanje)
85 mm 12,0 mm 22,0 mm
750 mm 12,0 mm 22,0 mm
1500 mm 30,0 mm 90,0 mm
Vrednosti veljajo za
Zunanja svetloba na predmet < 10 klx
stalni pogoji okolice 23 °C / 960 hPa
minimalni čas vklopa v minutah 15