Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OGE304
OGE-FPKG/US100
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OGE304
OGE-FPKG/US100
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v industriji živil in pijač
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
- Zelo veliko območje
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 11 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik | |
---|---|---|
Doseg [m] | < 25 | |
Tovarniška nastavitev |
|
|
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 891 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 63 | |
---|---|---|
Ohišje | Izvedba navoja | |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|