Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OGE380
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OGE380
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE
- Robustno pravokotno ohišje iz nerjavnega jekla z navojem M18 na strani
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Visoka stopnja zaščite za zahteve industrije živil in pijač
- Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
- Zelo veliko območje
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | pravokotno z navojem M18 |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Napetost merilne izolacije [V] | 32 |
Poraba toka [mA] | 16 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 300 |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 662 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop temno |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
---|---|
Doseg [m] | 15 |
Prilagodljivi razpon | ne |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO-način | da | ||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov | ||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...80 |
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 961 | ||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 78 | |
---|---|---|
Ohišje | pravokotno z navojem M18 | |
Mere [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | 1.4542 (17-4 PH/630); PEI | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|