• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OGH301

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH301

OGH-DPKG/US100

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH301

OGH-DPKG/US100

  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v industriji živil in pijač
  • Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
  • Natančna izključitev ozadja
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje Izvedba navoja
Območje uporabe
Posebna značilnost Izključitev ozadja
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] 25
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 624
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] < 100; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Območje na belem predmetu (90 % znižanje) [mm] < 100
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje) [mm] < 100
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje) [mm] < 100
Prilagodljivi razpon ne
Maks. premer svetlobne točke [mm] 9
Mere svetlobne točke se nanašajo na Doseg tipala
Na voljo izključitev ozadja da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 372
Mehanski podatki
Teža [g] 59,2
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM
Material optike
PMMA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Opombe
obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A