Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
OGH383
OGH-HNKG/US/V4A/CUBE/200MM
Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
OGH383
OGH-HNKG/US/V4A/CUBE/200MM
- Robustno pravokotno ohišje iz nerjavnega jekla z navojem M18 na strani
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Visoka stopnja zaščite za zahteve industrije živil in pijač
- Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
- Natančna izključitev ozadja
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | pravokotno z navojem M18 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Izključitev ozadja |
---|---|
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 25 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 645 |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop svetlo |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | < 200; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje) |
---|---|
Območje na belem predmetu (90 % znižanje) [mm] | < 200 |
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje) [mm] | < 200 |
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje) [mm] | < 190 |
Prilagodljivi razpon | ne |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 13 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Na voljo izključitev ozadja | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
SIO-način | da | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...80 |
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 782 | ||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 74,5 | |
---|---|---|
Ohišje | pravokotno z navojem M18 | |
Mere [mm] | 52,9 x 20 x 35,9 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | 1.4542 (17-4 PH/630); PEI | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Drugi podatki
Ponovljivost/natančnost: 6 σ
Zmožnost reprodukcije meritev | ||
Abstand | bela (90 % remisije) | črno (6 %...90 % znižanje) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
150 mm | 3,0 mm | 9,0 mm |
200 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
Natančnost | ||
Abstand | bela (90 % remisije) | črno (6 %...90 % znižanje) |
20 mm | ± 2,0 mm | ± 2,5 mm |
50 mm | ± 3,5 mm | ± 4,5 mm |
100 mm | ± 6,0 mm | ± 7,5 mm |
150 mm | ± 7,5 mm | ± 11,0 mm |
200 mm | ± 10,0 mm | ± 17,0 mm |
Vrednosti veljajo za | |
Zunanja svetloba na predmet | < 10 klx |
stalni pogoji okolice | 23 °C / 960 hPa |
minimalni čas vklopa v minutah | 10 |