• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. OGH551

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH551

OGH-FPKG/US100

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH551

OGH-FPKG/US100

  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Natančna izključitev ozadja
  • Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
  • Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
  • Široka ponudba pritrdilnih komponent za hitro in preprosto nameščanje
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: OGH500 Primerjava izdelkov: OGH551 / OGH500 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje Izvedba navoja
Območje uporabe
Posebna značilnost Izključitev ozadja
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] 25
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 624
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 15...300; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Območje na belem predmetu (90 % znižanje) [mm] 15...300
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje) [mm] 15...290
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje) [mm] 15...190
Tovarniška nastavitev
preklop temno
Doseg tipala: 130 mm ± 5 %
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 25
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dosegu tipala
Na voljo izključitev ozadja da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 362
Mehanski podatki
Teža [g] 60
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Material optike
PMMA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Opombe
obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
a: senzor
b: predmet
c: ozadje
x: senzor razdalje/predmet [mm]
y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]
graf pogreška
x: senzor razdalje/predmet [mm]
y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]
1 = predmet črn (6 % znižanje) , belo ozadje (90 % znižanje)
2 = predmet siva (18 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)
3 = predmet bela (90 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)