• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OGH580

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH580

OGH-FPKG/US/CUBE

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OGH580

OGH-FPKG/US/CUBE

  • Robustno pravokotno, kovinsko ohišje z navojem M18 na strani
  • Posebej prostorsko varčna zasnova za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Natančna izključitev ozadja
  • Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti prek pritisnega gumba
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje pravokotno z navojem M18
Območje uporabe
Posebna značilnost Izključitev ozadja
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Napetost merilne izolacije [V] 32
Poraba toka [mA] 25
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] 300
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 645
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 15...200; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Območje na belem predmetu (90 % znižanje) [mm] 15...200
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje) [mm] 15...200
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje) [mm] 15...200
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 13
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dosegu tipala
Na voljo izključitev ozadja da
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 10
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
procesna vrednost 16
stanje naprave 4
binarne preklopne informacije 1
Funkcije IO-Linka (aciklične) oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1132
Napotek
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Skladiščna temperatura [°C] -40...60
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 782
Odobritev UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Class 2
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 60,5
Ohišje pravokotno z navojem M18
Mere [mm] 52,6 x 19 x 35,6
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali tlačno litje cinka; PEI
Material optike
PEI
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Upravljalni elementi
Vklopna točka tipka
Funkcija izhoda tipka
Pribor
V sklopu dobave
zaskočna matica: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
a: senzor
b: predmet
c: ozadje
x: senzor razdalje/predmet [mm]
y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]
graf pogreška
x: senzor razdalje/predmet [mm]
y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]
1 = predmet črn (6 % znižanje) , belo ozadje (90 % znižanje)
2 = predmet siva (18 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)
3 = predmet bela (90 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)
Drugi podatki
Ponovljivost/natančnost: 6 σ
Zmožnost reprodukcije meritev
Abstand bela (90 % remisije) črno (6 %...90 % znižanje)
20 mm 0,5 mm 1,0 mm
50 mm 0,8 mm 2,0 mm
100 mm 1,5 mm 4,5 mm
150 mm 3,0 mm 9,0 mm
200 mm 6,0 mm 20,0 mm
Natančnost
Abstand bela (90 % remisije) črno (6 %...90 % znižanje)
20 mm ± 2,0 mm ± 2,5 mm
50 mm ± 3,5 mm ± 4,5 mm
100 mm ± 6,0 mm ± 7,5 mm
150 mm ± 7,5 mm ± 11,0 mm
200 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm
Vrednosti veljajo za
Zunanja svetloba na predmet < 10 klx
stalni pogoji okolice 23 °C / 960 hPa
minimalni čas vklopa v minutah 10