• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OGP101

Reflektorska svetlobna zapora

OGP101

OGP-HPKG/US

Reflektorska svetlobna zapora

OGP101

OGP-HPKG/US

  • Zelo veliko območje
  • Za uporabo na transportnih trakovih in pri rokovanju z materialom
  • Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
  • Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
  • Nizkocenovna alternativa enotam s kovinskim ohišjem
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje Izvedba navoja
Območje uporabe
Posebna značilnost polarizacijski filter
Princip delovanja Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 20
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 645
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] 0,05...2,5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon ne
Maks. premer svetlobne točke [mm] 200
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 67; (v povezavi z ustreznim vtičem)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 1173
Mehanski podatki
Teža [g] 14,6
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 44
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali ohišje: ABS
Material optike
PMMA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
x: Oddaljenost [mm]
y: faktor čezmernega izkoristka