• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OGP282

Reflektorska svetlobna zapora

OGP282

OGP-DNKG/US/CUBE

Reflektorska svetlobna zapora

OGP282

OGP-DNKG/US/CUBE

  • Robustno pravokotno, kovinsko ohišje z navojem M18 na strani
  • Posebej prostorsko varčna zasnova za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Zelo veliko območje
  • Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
  • Jasno vidne LED lučke za prikaz delovanja in stanja preklopa
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje pravokotno z navojem M18
Območje uporabe
Posebna značilnost polarizacijski filter
Princip delovanja Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Napetost merilne izolacije [V] 32
Poraba toka [mA] 21
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] 300
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 662
Izhodi
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] 0,1...4; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon ne
Maks. premer svetlobne točke [mm] 160
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter da
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 2,5
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
stanje naprave 4
binarne preklopne informacije 1
Funkcije IO-Linka (aciklične) oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1140
Napotek
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Skladiščna temperatura [°C] -40...80
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 905
Odobritev UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Class 2
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 59,5
Ohišje pravokotno z navojem M18
Mere [mm] 52,6 x 19 x 36
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali tlačno litje cinka; PEI
Material optike
PMMA
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočna matica: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka