Reflektorska svetlobna zapora
OGP501
OGP-FPKG/US100
Reflektorska svetlobna zapora
OGP501
OGP-FPKG/US100
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Zelo veliko območje
- Intuitivna nastavitev občutljivosti prek pritisnega gumba
- Široka ponudba pritrdilnih komponent za hitro in preprosto nameščanje
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Območje uporabe
Posebna značilnost | polarizacijski filter |
---|---|
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 20 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 624 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,03...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
Tovarniška nastavitev |
|
|
Prilagodljivi razpon | da | |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 200 | |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu | |
Na voljo polarizacijski filter | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 431 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 61,9 | |
---|---|---|
Ohišje | Izvedba navoja | |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|