Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OGS280
OGS-OOKG/US/CUBE
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OGS280
OGS-OOKG/US/CUBE
- Robustno pravokotno, kovinsko ohišje z navojem M18 na strani
- Posebej prostorsko varčna zasnova za uporabo, kjer je prostor omejen
- Zelo veliko območje
- Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
- Jasno vidna LED lučka za prikaz pripravljenosti za delovanje
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | pravokotno z navojem M18 |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Stopnja napetosti [V] | 32 |
Poraba toka [mA] | 17 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 300 |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 662 |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | 20 |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 800 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | ne | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 2,5 | ||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...60 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1011 | ||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Ohišje | pravokotno z navojem M18 | |
Mere [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | tlačno litje cinka; PEI | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|