Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OGS381
OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OGS381
OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE
- Robustno pravokotno ohišje iz nerjavnega jekla z navojem M18 na strani
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Visoka stopnja zaščite za zahteve industrije živil in pijač
- Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
- Zelo veliko območje
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | pravokotno z navojem M18 |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 17 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 860 |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | < 15 |
Prilagodljivi razpon | ne |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 200 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | ne | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 2,5 | ||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...80 |
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1002 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 78,35 | |
---|---|---|
Ohišje | pravokotno z navojem M18 | |
Mere [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | 1.4542 (17-4 PH/630); PEI | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|