- Izdelki
- OGS702
Oddajnik laserskega senzorja s skoznjim žarkom
OGS702
OGSLOOKG/US100
Oddajnik laserskega senzorja s skoznjim žarkom
OGS702
OGSLOOKG/US100
- Zanesljivo zaznavanje zelo majhnih predmetov
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Zelo veliko območje
- Preprosta poravnava zaradi vidne laserske svetlobne točke
- Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 13 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Tip. življenjska doba [h] | 50000 |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | < 60 |
Prilagodljivi razpon | ne |
Premer najmanjšega zaznavnega predmeta [mm] | 3; (60 m) |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 150 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 | ||||||||||
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 1018 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 63,9 | |
---|---|---|
Ohišje | Izvedba navoja | |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; Tesnilo: EPDM | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|