• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OGT103

Razpršilno odbojni senzor

OGT103

OGT-DNKG/US

Razpršilno odbojni senzor

OGT103

OGT-DNKG/US

  • Zelo veliko območje
  • Za uporabo na transportnih trakovih in pri rokovanju z materialom
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
  • Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
  • Nizkocenovna alternativa enotam s kovinskim ohišjem
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje Izvedba navoja
Območje uporabe
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 20
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Izhodi
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 10...400; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Nastavitveno območje [mm] 70...400
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 25
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dosegu tipala
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 65; (v povezavi z ustreznim vtičem)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 894
Mehanski podatki
Teža [g] 14,6
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 44
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali ohišje: ABS
Material optike
PMMA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Upravljalni elementi
potenciometer
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A