Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
OH5007
OHH-HPKG/0,20M/AS
Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
OH5007
OHH-HPKG/0,20M/AS
- Izredno majhno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Zanesljivo zaznavanje zelo majhnih predmetov
- Za uporabo v robotiki, sestavljanju in rokovanju
- Preprosta poravnava zaradi vidne rdeče luči
- Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: O8H210 Primerjava izdelkov: OH5007 / O8H210 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Izključitev ozadja |
---|---|
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Tip. življenjska doba [h] | 75000 |
Referenčna temperatura za življenjsko dobo [°C] | 25 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop svetlo |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 50 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 800 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 1...30; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | ne |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 4,5 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Na voljo izključitev ozadja | da |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | < 0,6 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...50 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 14,8 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materiali | ABS | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |