• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OI5001

Reflektorska svetlobna zapora

OI5001

OIR-FPKG

Reflektorska svetlobna zapora

OI5001

OIR-FPKG

  • Zelo veliko območje
  • S terminalno komoro, ki jo je mogoče zavrteti za 90°
  • Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
  • Veliki razpon delovne napetosti
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Ohišje Izvedba navoja
Območje uporabe
Princip delovanja Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Poraba toka [mA] 30; ((24 V))
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 950
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 65
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] 0,1...4; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 280
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 659
Mehanski podatki
Teža [g] 124
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 125
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali PBT; PPO spremenjeno
Material optike
PMMA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
izvijač
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka