Razpršilno odbojni senzor
OI5003
OIT-FPKG
Razpršilno odbojni senzor
OI5003
OIT-FPKG
- Zelo veliko območje
- S terminalno komoro, ki jo je mogoče zavrteti za 90°
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
- Veliki razpon delovne napetosti
- Možnost izbirne priključitve za optična vlakna
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 30; ((24 V)) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 3...700; (beli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 122 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 659 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 125,5 | |
---|---|---|
Ohišje | Izvedba navoja | |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 | |
Materiali | PBT; PPO spremenjeno | |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5 |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|