- Izdelki
- Senzorji
- Optoelektronski senzorji
- Senzorji razdalje tipa M30 z intuitivnim delovanjem
- OID200
Optoelektronski senzor razdalje
OID200
OIDLCPKG/US
Optoelektronski senzor razdalje
OID200
OIDLCPKG/US
- Zelo dolg domet zaradi merjenja s tehnologijo time of flight
- Zanesljiva izključitev ozadja in zaznavanje, neodvisno od barve
- Preprosto nastavljanje parametrov prek vrtljivega, zaskočnega nastavljalnega obroča
- Zanesljivo zaznavanje bleščečih površin
- Uporabniku prijazna komunikacija prek IO-Link
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Laserski zaščitni razred | 2 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Izključitev ozadja |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 75; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 650 |
Tip. življenjska doba [h] | 50000 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (dopolnilni) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 11 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 5 | |
---|---|---|
Mere svetlobne točke se nanašajo na | 2 m | |
Območje zaznavanja histereze [%] | < 2 | |
Opomba o obsegu spremljanja histereze |
|
|
Na voljo izključitev ozadja | da | |
Izključitev ozadja [m] | < 20 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [m] | 0,03...2 |
---|---|
Merilna frekvenca [Hz] | 33 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-način | da | ||||
Analogni procesni podatki | 1 | ||||
Binarni procesni podatki | 1 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 6,6 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67 | |
Maks. imunost na zunanjo svetlobo [klx] | 10; (na predmetu) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserski zaščitni razred | 2 | ||||||||||||||||||||
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [Let] | 239 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 207 |
---|---|
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | ohišje: legirano jeklo; sprednja šipa: PMMA; LED okno: PC; PBT; PC; FKM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Z lestvico | da | ||||
Prikazni element | cm; inch | ||||
Upravljalni elementi |
|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
grafikon histereze
|
|
---|