Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OJ5033
OJS-OOKG/SO
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OJ5033
OJS-OOKG/SO
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Zelo veliko območje
- Preprosta poravnava zaradi vidne rdeče luči
- Preprosto nameščanje s sponkami na montažno podnožje
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 19 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
---|
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | < 10 |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 1000 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1764 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 71,5 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiali | ohišje: ABS; pritrdilo: tlačno litje cinka; LED okno: SEPS; tipka: SEPS | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|