• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OJ5038

Oddajnik laserskega senzorja s skoznjim žarkom

OJ5038

OJSLOOKG/SO/AS

Oddajnik laserskega senzorja s skoznjim žarkom

OJ5038

OJSLOOKG/SO/AS

  • Zanesljivo zaznavanje zelo majhnih predmetov
  • Posebej kompaktno ohišje za uporabo v robotiki, sestavljanju in rokovanju
  • Preprosta poravnava zaradi vidne laserske svetlobne točke
  • Zelo veliko območje
  • Preprosto nameščanje s sponkami na montažno podnožje
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Laserski zaščitni razred 1
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Princip delovanja Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 12
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 650
Tip. življenjska doba [h] 50000
Izhodi
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik prenosnik
Doseg [m] < 15
Prilagodljivi razpon ne
Maks. premer svetlobne točke [mm] 24
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...60
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
Laserski zaščitni razred 1
Opombe o zaščiti pred laserjem
Pozor: Laserska svetloba
razred laserja: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Skladno z 21 CFR 1040, razen za odstopanja skladno z Obvestilom o laserjih št. 50 z datumom junij 2007.
MTTF [Let] 918
Mehanski podatki
Teža [g] 27,2
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 35 x 11 x 24
Materiali ohišje: ABS; pritrdilo: tlačno litje cinka; LED okno: SEPS; tipka: SEPS
Material optike
steklo
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje 1 x LED, zeleno
Pribor
V sklopu dobave
Osnovna pritrditev: 1, E20964
pritrdilni vijaki: 2 x M3 x 16
vzmetna podložka: 2
Matice: 2
Opombe
Opombe
obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A